Elemento De Regulagem De Altura
com arruela esférica de compensação
aço temperado
- Alinhamento de motores, agregados, elementos de acionamento e linhas de produção
- Posicionamento exato na montagem de superfícies de apoio inclinadas
- Ângulo de inclinação até 4°
- Contraporca para fixação de uma regulagem predefinida
- Acessórios: arruelas esféricas de compensação K0691
98,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Regulagem De Altura
Versão 1
com arruela esférica de compensação
Material do corpo básico
aço temperado
D2=Diâmetro externo
58
D=Diâmetro interno
22
Para=Para parafuso
M20
Contraporca
com contraporca
D1
M40X1,5
F (kN)
210
F1 kN
90
H máx.
62
H mín.
53
M
2,5
N
6
ΔH
9
α
4°
Descrição
Versão
Versão padrão galvanizada com zinco, passivada na cor azul.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
O elemento de ajuste de altura com arruela esférica de compensação e contraporca se utiliza em montagem e alinhamento de motores, agregados, elementos acionadores e linhas de produção. Com eles se consegue um exato posicionamento na montagem de superfícies inclinadas até um ângulo de aproximadamente 4°. Nestes casos, a contraporca serve para a proteção de um ajuste previamente determinado.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
A carga estática adicional F1 está disponível após dedução da força de pré-tensão (parafuso 8.8, µ m = 0,125) da carga total F.
Acessórios
Arruelas esféricas de compensação 07460.
Chave de gancho 96650 com nariz DIN 1810A ampliada.
Chave de gancho 96650 com nariz DIN 1810A ampliada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.