{"product":{"productId":"agid.5275","price":4.45,"name":"Dobradiças de plástico, removíveis, versão direita"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixos em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
Sob consulta, todas as dobradiças podem ser fornecidas adicionalmente com guias de fixação (tipo nariz) para ranhuras de perfis de alumínio (tamanhos de ranhuras 6, 8 e 10). Elas facilitam a montagem, protegem a dobradiça contra torção e aumentam a capacidade de suporte de carga.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.