{"product":{"productId":"agid.5287","price":6.04,"name":"Dobradiças de plástico, com guia de fixação (saliência), removíveis"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixos em aço inoxidável.
Arruelas em termoplástico.
Eixos em aço inoxidável.
Arruelas em termoplástico.
Versão
Dobradiça e arruela na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Eixos em aço inoxidável.
Arruelas em termoplástico.
Eixos em aço inoxidável.
Arruelas em termoplástico.
Versão
Dobradiça e arruela na cor preta.
Superfície do eixo sem tratamento.
Superfície do eixo sem tratamento.
Indicação
As dobradiças podem ser fixadas em uma ranhura (8 mm) através das guias de fixação.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.