{"product":{"productId":"agid.5293","price":13.79,"name":"Dobradiças de plástico com fricção regulável"},"currency":"EUR"}
Material
Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inoxidável.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça e coberturas na cor preta.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Dobradiça e coberturas em termoplástico PA reforçado com fibra de vidro.
Peças de aço em aço inoxidável.
Peças de aço em aço inoxidável.
Versão
Dobradiça e coberturas na cor preta.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Superfície das peças de aço sem tratamento.
Indicação
Dobradiças de fricção permitem oo posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de maneira contínua (0-5 Nm) com um parafuso de ajuste. As dobradiças estão disponíveis com e sem guias de fixação (tipo nariz) para perfis de alumínio.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.