text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Dobradiça em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Eixo em aço.
Alavanca de engate em termoplástico reforçado com fibra de vidro. Parte mecânica em aço.
Versão
Dobradiça preta.
Eixo zincado. Alavanca de engate preta.
Parte mecânica preta, zincada.
Indicação
As dobradiças podem ser fixadas em qualquer posição através do engate da alavanca de aperto.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Sob consulta
Dobradiças com guia de fixação (saliência) (ranhura 6, 8 e 10) para perfil de alumínio.
Dobradiças com combinações de abas diferentes.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho