text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Mola tensora de aço inoxidável.

Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.

Ângulo de abertura 270°.

Torque da mola:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm

Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram