- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Fechamento automático
- Material: aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio
Descrição
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.