{"product":{"productId":"agid.19554","price":18.15,"name":"Dobradiças de mola de aço, aço inoxidável ou alumínio 120 mm, mola de fecho"},"currency":"EUR"}
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
- Fechamento automático
- Forma B: com furos
Descrição
Material
Aço, aço inoxidável 1.4301 ou alumínio 5754.
Mola tensora de aço ou aço inoxidável.
Versão
Aço com superfície sem tratamento ou zincada.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Aço inoxidável ou alumínio com superfície sem tratamento.
Mola tensora de liga de zinco-alumínio.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Ângulo de abertura 270°.
Torque da mola:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Nas dobradiças de alumínio, as molas tensoras são de aço com uma liga de zinco-alumínio.
Forma A: sem furos
Forma B: com furos
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.