{"product":{"productId":"agid.19563","price":27,"name":"Dobradiças de alumínio, com fricção regulável, Forma B"},"currency":"EUR"}
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado
- A resistência de atrito pode ser ajustada de maneira contínua (0-5 Nm), com um parafuso de ajuste
- Resistência máxima à tração 6000 N, resistência ao cisalhamento 5000 N
Descrição
Material
Alumínio 6060 T5.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Bucha POM.
Parafuso de ajuste de aço inoxidável.
Arruelas PA.
Pinos de fixação de aço.
Versão
preto anodizado.
Pino de fixação zincado.
Pino de fixação zincado.
Indicação
Dobradiças de torque permitem o posicionamento da porta em qualquer ângulo desejado. A resistência de atrito pode ser ajustada de 0-5 Nm, de maneira contínua com um parafuso de ajuste.
Ângulo de abertura de 225°.
Resistência máxima à tração: 6000 N
Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Ângulo de abertura de 225°.
Resistência máxima à tração: 6000 N
Resistência máxima ao cisalhamento: 5000 N
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Faixa de temperatura
de -20°C a +80°C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.