text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Aço, eixos e elementos de união em alumínio anodizado.
Versão
peça zincada.
Indicação
Dobradiça na versão reforçada.
Duas dobradiças podem abrir e fechar uma porta (1 m x 1 m) de 25 kg mais de 10.000 vezes.
Aplicação
Dobradiças invisíveis para portas de sobreposição ou internas.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho