{"product":{"productId":"agid.20639","price":25.05,"name":"Dobradiças de aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Suporte e peça média em aço inoxidável 1.4401.
Eixo e arruela de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
polido acetinado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Suporte e peça média em aço inoxidável 1.4401.
Eixo e arruela de pressão em aço inoxidável 1.4305.
Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiça para construções niveladas. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. Especialmente adequado para uso com construções de estruturas estreitas. O ângulo de abertura é no máx. 200°.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.