Dobradiça
soldável
aço
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Diferentes versões
16,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
soldável
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço
A3=Comprimento da asa esquerda
60
A4=Comprimento da asa direita
60
A=Comprimento
120
B=Largura
60
D
6
H
5
Modo de fixação
soldável
Descrição
Material
Aço.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
As dobradiças são fabricadas em perfil de aço soldável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.