Dobradiça
interno
aço inoxidável A4
superfície sem tratamento
- Montagem no lado direito ou esquerdo
- Adequado para aplicações horizontais ou verticais.
27,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
interno
Versão 2
90graus
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4404
A=Largura
44
B=Altura
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
D
3,5
S
2
Descrição
Material
Aço, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4016.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4404.
Aço inoxidável 1.4404, eixos e elementos de união de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Peça zincada.
Superfície sem tratamento.
Superfície sem tratamento.
Montagem
- Para montagem de forma embutida ou encaixadas por cima.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
- Montável no lado direito ou esquerdo.
- Adequadas para aplicações horizontais ou verticais.
Indicação de desenho
1) Montagem embutida
2) Montagem de encaixe superior
2) Montagem de encaixe superior
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.