{"product":{"productId":"agid.20655","price":120.35,"name":"Dobradiças de parafuso ajustável em aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Aço inoxidável 1.4571.
Versão
polido acetinado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4571.
Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiça de aparafusamento externo para portas internas, altura até ±4 mm, ajustável por meio de pino roscado. A adição
de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°.
de titânio em aço inoxidável 1.4571 aumenta a resistência à corrosão. O ângulo de abertura é no máx. 180°.
Indicação de desenho
1) Pino roscado M4, DIN 916
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.