Dobradiça
com orifícios oblongos
zinco
revestido a pó em preto
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Podem ser ajustadas e alinhadas horizontalmente
- Eixo em aço inoxidável
11,51 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Versão 1
com orifícios oblongos
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
aço inoxidável
Cor do corpo básico
revestido a pó em preto
A=Comprimento
80
B=Largura
40
F1 (N)
1200
F2 (N)
500
Modo de fixação
orifícios oblongos
Descrição
Material
Zamak Eixos em aço inoxidável. Arruelas em termoplástico.
Versão
Dobradiça preta revestida a pó.
Superfície do eixo sem tratamento.
Arruelas pretas.
Superfície do eixo sem tratamento.
Arruelas pretas.
Indicação
As dobradiças podem ser ajustadas horizontalmente, proporcionando assim um alinhamento ideal.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.