Dobradiça
aparafusável
aço inoxidável A2
- Resistente à corrosão
- Montagem simples
- pode ser utilizado à direita ou à esquerda
17,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Versão 1
aparafusável
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A2
Chave de aço
1.4310
A=Comprimento
55
B=Largura
85
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
16
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
2
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
O ângulo de abertura máximo corresponde a 270°.
Acessórios
Dobradiças de aço inoxidável com fricção pré-ajustada 27860-01
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.