Dobradiça
aço
zincada
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Material: aço ou aço inoxidável 1.4301
2,24 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Forma
A
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
zincada
A1=Distância entre furos à esq
8,5
A2=Distância entre furos à dir
8,5
A=Comprimento
40
B=Largura
40
B2
25
B3
7,5
D
4
Modo de fixação
perfurações de fixação
S
1
Descrição
Material
Aço ou aço inoxidável 1.4301.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Dobradiças na versão laminada.
Pinos rebitados.
Furos roscados escareados.
Pinos rebitados.
Furos roscados escareados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.