Dobradiça
aço inoxidável A4
polido acetinado
- Unem dois componentes rígidos, tornando-os móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Aço inoxidável 1.4401
- Versão: polida acetinada
- Adequada para desgaste extremo
21,68 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça
Tipo de produto
dobradiça
Material do corpo básico
aço inoxidável A4
Superfície do corpo básico
polido acetinado
Chave de aço
1.4401
A1=Distância entre furos à esq
18
A2=Distância entre furos à dir
18
A3=Comprimento da asa esquerda
30
A4=Comprimento da asa direita
30
A=Comprimento
60
B=Largura
60
F=Capacidade de carga (N)
8000
B2
36
B3
12
D1
8,3
D2
8
H
8
H1
15
Modo de fixação
perfurações de fixação
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4401.
Versão
polido acetinado.
Indicação
Dobradiças para extremo desgaste.
Pode ser utilizada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura 270°.
Fixação por parafusos de cabeça escareada, por ex., que cumpram com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Pode ser utilizada à direita ou à esquerda.
Ângulo de abertura 270°.
Fixação por parafusos de cabeça escareada, por ex., que cumpram com a norma DIN 7991.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.
Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.