Dobradiça Quadrada
com porca de fixação
aço inoxidável
- Unem duas peças rígidas, tornando-as móveis entre si
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, montagem de móveis, portas, abas, capôs
- Para construções niveladas
- Versão leve e pesada
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4301
38,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Quadrada
Versão 1
com porca de fixação
Versão 2
versão longa
Tipo de produto
dobradiça quadrada
Material do corpo básico
aço inoxidável
Chave de aço
1.4305
A=Comprimento
61
B=Largura
51
D1=Furo de fixação
M08
F=Capacidade de carga (N)
4800
A1
40
A2
14
A3
10
A4
26
B1
35
B2
16
B3
18
D2
8
H1
10
H2
18
H3
16
L1
20
Modo de fixação
porcas de fixação
T
10
Descrição
Material
Dobradiça em aço inoxidável 1.4305.
Material de fixação em aço inoxidável 1.4305.
Versão
peça polida.
Indicação
Dobradiça de parafusos para construções niveladas.
Versão leve e pesada.
Versão leve e pesada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.