Dobradiça Com Intertravamento De Segurança
zinco
- Para monitorar a posição de portas de segurança, abas protetoras e tampas de proteção
- Excelente integração na construção ambiente
- Ângulo de comutação livremente ajustável
- Com suporte de montagem
- Proteção contínua contra manipulação
155,85 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça Com Intertravamento De Segurança
Forma
A
Versão 2
versão longa
Tipo de produto
dobradiça com função de comutação elétrica
Material do corpo básico
zinco
Material dos componentes
plástico
A=Comprimento
98
B=Largura
116
Contatos
1F / 2A
Contatos
1F / 2A
F1 (N)
5000
F2 (N)
5000
Modo de fixação
orifícios oblongos
PL FEATUREgrip
TRUE
Posição da ligação
acima
Posição da ligação
acima
Pré-ajuste
montagem externa
Pré-ajuste
montagem externa
Tipo de conexão
conector
Tipo de conexão
conector
Descrição
Material
Carcaça Zamak.
Tampa da carcaça de plástico auto-extinguível.
Pino da dobradiça em Zamak/aço C45.
Contatos prata/níquel liga 10.
Tampa da carcaça de plástico auto-extinguível.
Pino da dobradiça em Zamak/aço C45.
Contatos prata/níquel liga 10.
Indicação
Os interruptores de posição possibilitam o monitoramento de portas de proteção giratórias, assim como de abas, tampas e capôs. O monitoramento do dispositivo de proteção ocorre diretamente na dobradiça.
O ângulo de comutação nas versões universais pré-ajustadas é regulável livremente em toda a faixa de trabalho. Um elemento auxiliar de montagem facilita o alinhamento rápido em portas e colunas.
As dobradiças adicionais possuem o mesmo design e dimensões que os interruptores de posição.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
O ângulo de comutação nas versões universais pré-ajustadas é regulável livremente em toda a faixa de trabalho. Um elemento auxiliar de montagem facilita o alinhamento rápido em portas e colunas.
As dobradiças adicionais possuem o mesmo design e dimensões que os interruptores de posição.
Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.
Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.
Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.
Aplicação
- Máquinas especiais
- Indústria elétrica
- Máquinas de embalagem
- Cercas/ sistemas perfilados
- Máquinas-ferramentas
- Tecnologias de medição, processo, teste e de laboratório
- Indústria elétrica
- Máquinas de embalagem
- Cercas/ sistemas perfilados
- Máquinas-ferramentas
- Tecnologias de medição, processo, teste e de laboratório
Montagem
4 x parafusos de cabeça cilíndrica M6 DIN 7984 ou ISO 4762
Torque de aperto 4,3 Nm
As instruções de montagem gerais devem ser consultadas no manual de operações anexo.
Torque de aperto 4,3 Nm
As instruções de montagem gerais devem ser consultadas no manual de operações anexo.
Vantagens
- Adequado para proteção em abas oscilantes.
- Montagem fácil especialmente sobre perfis comuns de alumínio.
- Ótima integração na construção adjacente.
- Proteção contínua contra manipulação.
- Desgaste mecânico mínimo, quase inexistente.
- Montagem fácil especialmente sobre perfis comuns de alumínio.
- Ótima integração na construção adjacente.
- Proteção contínua contra manipulação.
- Desgaste mecânico mínimo, quase inexistente.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.