Pé
com antivibratório
aço inoxidável
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- A placa de isolamento absorve vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Faixa de temperatura de -30 °C até + 70 °C
17,33 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé
Versão 1
com antivibratório
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
poliuretano
Chave de aço
1.4404
D=Diâmetro da base
46
Fmax=Capacidade de carga máx.
0,435
H1=Com pressão 0/0,4/0,6n/mm²
4 / 2,8 / 1,9
H=Altura
17
D1
40,5
D2
6,6
Descrição
Material
Base em aço ou aço inoxidável 1.4404.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Versão
Base passivada na cor azul ou superfície sem tratamento.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Placa de isolamento cinza, colada, antiderrapante.
Faixa de aplicação de -30 °C até +70 °C.
Indicação
A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção.
Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Indicação de desenho
1) Placa de isolamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.