Pé Nivelador
sem furo
aço
- Compensam desníveis no piso
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- O fuso roscado é inserido na base por compressão giratória
- Diferentes versões
0,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador
Versão 1
sem furo
Material do corpo básico
aço
D1=Rosca
M10
D=Diâmetro da base
30
F=Máx.estát. Capacidade de car
3,5
H1=Altura total
28,5
H=Altura
12,5
L=Comprimento da rosca
16
D
30
D1
M10
L
16
SW
17
Descrição
Material
Base e fuso roscado em aço.
Versão
Base e fuso roscado galvanizados.
Indicação
O fuso roscado é inserido por pressão giratória
no prato de base.
no prato de base.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.