Pé Nivelador Articulado
aço
- Pés niveladores articulados de alta carga
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado ou com qualquer cabeça esférica
- O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova
11,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pé Nivelador Articulado
Forma
B
Versão 2
disco de apoio anti-vibratório
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
borracha
D1=Rosca
M12
D=Diâmetro da base
50
F=Máx.estát. Capacidade de car
15
H1=Altura total
106
H=Altura
16
L=Comprimento da rosca
75
H2
28
S
3
SW
14
Descrição
Material
Base, fuso roscado em aço.
Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore.
Disco de apoio antivibratório (NBR) 70 Shore.
Versão
Base pintada em amarelo. Fuso roscado galvanizado.
Disco de apoio antivibratório preto.
Disco de apoio antivibratório preto.
Indicação
Pé nivelador articulado em aço com pé em amarelo pintado, opcionalmente com disco de apoio anti-vibratório. O disco de apoio anti-vibratório absorve vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Fornecimento com porca adequada.
Os valores de carga informados na tabela referem-se a uma série de tentativas, em que é aplicada uma carga estática vertical em relação ao prato no meio do fuso. Forças radiais exercidas, originadas por vibrações ou outros efeitos de movimentação, influenciam a capacidade de suporte de carga e não foram levadas em consideração no cálculo dos valores informados.
Fornecimento com porca adequada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.