text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material

Base em aço inoxidável 1.4301.
Parte interna em termoplástico PA.
Suporte de borracha TPE.

Versão
Base com superfície sem tratamento.
Suporte de borracha cinza claro com lábio de vedação, dureza 70 Shore A.
Faixa de aplicação de -20 °C até +100 °C.
Indicação
As bases em aço inoxidável se destacam por serem injetadas com o suporte de borracha e o núcleo da peça em PA. O suporte de borracha oferece resistência à água e ao óleo (até 60 °C). Ele possui adicionalmente uma proteção antibacteriana e antimicrobiana, sendo portanto excepcional para a aplicação na indústria alimentícia.

Os pés niveladores são compostos por uma base, um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.
Indicação de desenho
1) Núcleo em PA
2) Suporte de borracha
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram