Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
Descrição
Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Placa isoladora em PUR-elastômero (Sylomer V12).
A capacidade de carga informada na tabela é uma recomendação do limite de carga estática permanente para utilização com o elemento de absorção. Esta carga estática corresponde à uma pressão superficial de 0,4 N/mm², em que o material atinge suas propriedades de amortecimento ideais. Considera-se neste caso, que em desgastes dinâmicos ocorre uma sobrecarga adicional, podendo chegar à uma compressão de até 0,6 N/mm².
A placa isoladora absorve as vibrações e evita que o pé nivelador articulado se mova.
Pés niveladores articulados são compostos por uma base e um fuso roscado ou uma cabeça esférica. Cada base pode ser combinada com um fuso roscado ou com uma cabeça esférica.
Fusos roscados adequados, veja 27810.
Cabeças esféricas adequadas, veja 27811.