Base
disco de apoio anti-vibratório
zinco
- Componentes para a montagem de um pé nivelador articulado
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de aparelhos, logística e montagem
- Todas as bases podem ser combinadas com qualquer fuso roscado
- A base antiderrapante absorve as vibrações e evita o deslocamento acidental do pé nivelador
- Material: base em zamak ou aço inoxidável 1.4305
14,80 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base
Forma
B
Versão 1
disco de apoio anti-vibratório
Material do corpo básico
zinco
D=Diâmetro da base
80
Fmax=Capacidade de carga máx.
35
H=Altura
20
Descrição
Material
Base em Zamak ou aço inoxidável 1.4305.
Disco de apoio anti-vibratório em elastômero termoplástico.
Versão
Base em Zamak, cor preta, revestido a pó. Base em aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação
Os pés niveladores são compostos por uma base e um fuso roscado. Cada base pode ser combinada com qualquer um dos fusos roscados.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
O disco de apoio anti-vibratório absorve as vibrações e evita que o pé nivelador se mova.
Fusos roscados adequados, veja 27828.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.