Pino Esférico
para articulações angulares
aço
peça zincada e passivada
- Peça de substituição para articulações angulares DIN 71802
2,56 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino Esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
para articulações angulares
Norma DIN
DIN 71803
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D2=Rosca
M14X1,5
D1
19
D3
19
D5
14
L2
28
L3
20
L5 mín.
5
L6 máx.
10,8
SW
16
Tipo da forma
com pino roscado
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.