Pino Esférico
para articulações angulares
aço
peça zincada e passivada
- Peça de substituição para articulações angulares DIN 71802
1,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino Esférico
Forma
C
Tipo de rosca
rosca macho
Versão 1
para articulações angulares
Norma DIN
DIN 71803
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D2=Rosca
M12
D1
16
D3
16
D5
12
L2
20
L3
16
L5 mín.
2,5
L6 máx.
7,3
SW
13
Tipo da forma
com pino roscado
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.