text.skipToContent text.skipToNavigation
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Pino Esférico
Forma
B
Versão 1
para articulações angulares
Versão 2
versão curta
Norma DIN
DIN 71803
Material do corpo básico
aço
Superfície do corpo básico
peça zincada e passivada
D1
16
D3
16
D6
10
L3
16
L7
6
Tipo da forma
com pino rebite

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada e passivada.
Indicação
Os pinos esféricos são peças de reposição para articulações angulares DIN 71802.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram