Tampões Com Rosca
para tubos
termoplástico
- Para a fixação simples de pés e rodízios em tubos
- Material: tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro, encaixe roscado em latão
- Diferentes tamanhos da rosca
5,36 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampões Com Rosca
Versão 1
para tubos
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
Latão
A=Rosca
M16
B=Diâmetro
42
Fmax=Capacidade de carga máx.
6
Para=Para tubos
Ø 42,4X1,5
C
39,9
L
43
Para
Ø 42,4X1,5
S
35
Descrição
Material
Tampão em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Encaixe roscado em latão.
Encaixe roscado em latão.
Versão
Tampão preto. Encaixe roscado niquelado.
Indicação
Tampões roscados são utilizados para a simples fixação de pés niveladores e articulados em tubos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.