Sapata Para Equipamentos
de altura regulável
termoplástico
- Para montagem sobre superfícies lisas
- A altura do pé do aparelho pode ser ajustada de forma contínua, girando a porca de maneira com as mãos ou ferramentas
- Material: carcaça em termoplástico, reforçado com fibra de vidro, parafuso sextavado em aço
7,83 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sapata Para Equipamentos
Versão 1
de altura regulável
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
D2=Para parafuso de cabeça esc
M04
D=Diâmetro da base
30
F=Máx.estát. Capacidade de car
1,5
H1=Altura total
35-50
H=Altura
35-50
A
30
B
20,5
SW1
22
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Parafuso sextavado em aço.
Parafuso sextavado em aço.
Versão
Carcaça preta.
Parafuso sextavado zincado.
Parafuso sextavado zincado.
Indicação
As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para a montagem sobre superfícies lisas, devido à peça plana na extremidade e ao parafuso sextavado embutido.
A altura da sapata pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas.
A altura da sapata pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas.
Indicação de desenho
1) Extremidade da peça
2) Porca
2) Porca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.