Sapata Para Equipamentos
de altura regulável
termoplástico
- Especialmente adequados para mesas e móveis mais leves.
- A altura do pé do aparelho pode ser ajustada de forma contínua, girando a porca de maneira com as mãos ou ferramentas
- Compatível com todos os perfis de alumínio comuns com largura de ranhura de 8 mm ou 10 mm
8,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Sapata Para Equipamentos
Versão 1
de altura regulável
Versão 2
para perfis de alumínio
Material do corpo básico
termoplástico
Material dos componentes
aço
A=Para perfil de alumínio
40
C=Para ranhura
10
D1=Rosca
M06
D2=Para parafuso de cabeça esc
M06
D=Diâmetro da base
40
F=Máx.estát. Capacidade de car
1,5
H1=Altura total
54-74
H=Altura
45-65
L=Comprimento da rosca
9
B
28
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
SW1
30
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Fuso e arruela em aço.
Fuso e arruela em aço.
Versão
Carcaça preta.
Fuso e arruela zincados.
Fuso e arruela zincados.
Indicação
As sapatas para equipamentos são adequadas principalmente para mesas e móveis mais leves. A altura pode ser ajustada, girando a porca de maneira contínua com as mãos ou com ferramentas. Os pinos posicionados na extremidade da peça centralizam a sapata, protegendo-a contra torção. As sapatas para equipamentos podem ser fixadas em perfis de alumínio, através de uma porca para ranhuras, sem perfurações dispendiosas.
Indicação de desenho
1) Extremidade da peça
2) Porca
2) Porca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.