{"product":{"productId":"agid.20047","price":2.97,"name":"Molas helicoidais de compressão ISO 10243, carga leve"},"currency":"EUR"}
Material
Aço cromo-silício.
Versão
verde.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço cromo-silício.
Versão
verde.
Indicação
Comprimentos, diâmetros, força e cor correspondem à ISO 10243.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 40% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
F1 indica a carga da mola para uma longa vida útil e com um curso de 25% do L0.
F2 indica a carga da mola para uma vida média e com um curso de 30% do L0.
Fmáx. indica a capacidade máxima de suporte de carga da mola no curso de 40% do L0.
F = valor necessário para pressionar a mola em 1 mm.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.