{"product":{"productId":"agid.5108","price":2.47,"name":"Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral"},"currency":"EUR"}
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Peças de metal em aço, resistência 5.6.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 57° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os coxins elásticos em O dispõem de uma característica de elasticidade muito macio, por isto, também são chamados de suportes de baixa frequência. Eles servem como suporte amortecedor de instrumentos com pouca vibração, componentes elétricos, bem como para a fixação de agregados leves e aparelhos de mecânica de precisão.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
A característica de elasticidade do coxim elástico em O aumenta na sequência X, Y e Z. A principal direção de suporte de carga é o eixo longitudinal dos pinos roscados (direção Z).
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
A característica de elasticidade do coxim elástico em O aumenta na sequência X, Y e Z. A principal direção de suporte de carga é o eixo longitudinal dos pinos roscados (direção Z).
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.