{"product":{"productId":"agid.5093","price":1.12,"name":"Batente de encosto em borracha tipo TP batente de porta"},"currency":"EUR"}
Material
Borracha natural elastômero, dureza média, 60° Shore A.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Borracha natural elastômero, dureza média, 60° Shore A.
Indicação
Batente de encosto em borracha para aparafusamento. Ele pode ser utilizado também como pés para máquinas.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.