Batente Amortecedor De Borracha
tipo tp batente amortecedor de porta
elastômero em borracha natural
- Elemento amortecedor elástico
- Para aparafusamento
- Alternativamente utilizável como sapata para máquinas
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de agregados, tecnologia de transporte, tecnologia agrícola
- Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
3,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente Amortecedor De Borracha
Versão 1
tipo tp batente amortecedor de porta
Material do corpo básico
elastômero em borracha natural
D1=Furo de fixação
7
D=Diâmetro externo
40
H=Altura
35
D2
20
Dureza Shore
60A
H1
8
Descrição
Material
Borracha natural elastômero, dureza média, 60° Shore A.
Indicação
Batente de encosto em borracha para aparafusamento. Ele pode ser utilizado também como pés para máquinas.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Devido à composição do material, os amortecedores de borracha provocam impregnação da pintura por contato, o que pode causar marcas de abrasão e descoloração em pisos ou superfícies de contato, por exemplo.
Amortecedores de borracha fabricados de EPDM na cor cinza claro podem ser encomendados sob consulta.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Outras durezas Shore.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.