Construção de máquinas e equipamentos
26000
Batentes de borracha
Amortecedores de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo C
26104
Amortecedores de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo C
Elemento amortecedor elástico
Redução de vibrações
Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de agregados, tecnologia de transporte, tecnologia agrícola
Faixa de temperatura: -30 °C a +80 °C
Versão: aço ou aço inoxidável
Particularidades:
Folha de dados
a partir de 1,04 €
+ o ICMS alemão
+ frete
Adicionado ao seu carrinho de compras
Adicionar ao carrinho
Selecione um artigo.
Article
Material do corpo básico
Selecione
aço (18)
aço inoxidável (7)
D=Diâmetro externo
Selecione
10 (3)
15 (2)
20 (3)
25 (4)
30 (5)
40 (3)
50 (3)
75 (2)
H=Altura
Selecione
10 (2)
15 (3)
20 (5)
25 (3)
30 (6)
40 (4)
50 (2)
G=Rosca
Selecione
M04 (5)
M06 (7)
M08 (8)
M10 (3)
M12 (2)
T=Profundidade do filete da ro
Selecione
4 (5)
6 (7)
8 (8)
10 (3)
12 (2)
1
(current)
2
Filtro
25 resultados encontrados
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M04, D=10, H=10, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-01001055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
10
H=Altura
10
G=Rosca
M04
T=Profundidade do filete da ro
4
1,04 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M04, D=10, H=10, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-010010551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
10
H=Altura
10
G=Rosca
M04
T=Profundidade do filete da ro
4
2,06 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M04, D=10, H=15, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-01001555
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
10
H=Altura
15
G=Rosca
M04
T=Profundidade do filete da ro
4
1,20 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M04, D=15, H=15, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-01501555
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
15
H=Altura
15
G=Rosca
M04
T=Profundidade do filete da ro
4
1,14 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M04, D=15, H=15, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-015015551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
15
H=Altura
15
G=Rosca
M04
T=Profundidade do filete da ro
4
2,20 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=20, H=20, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-02002055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
20
H=Altura
20
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
1,62 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=20, H=20, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-020020551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
20
H=Altura
20
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
2,86 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=20, H=25, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-02002555
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
20
H=Altura
25
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
1,36 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=25, H=20, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-02502055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
20
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
1,61 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=25, H=25, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-02502555
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
25
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
1,76 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=25, H=25, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-025025551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
25
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
3,01 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M06, D=25, H=30, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-02503055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
25
H=Altura
30
G=Rosca
M06
T=Profundidade do filete da ro
6
1,71 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=30, H=20, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-03002055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
30
H=Altura
20
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
1,99 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=30, H=20, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-030020551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
30
H=Altura
20
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
3,15 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=30, H=30, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-03003055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
30
H=Altura
30
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
2,37 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=30, H=30, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-030030551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
30
H=Altura
30
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
3,38 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=30, H=40, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-03004055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
30
H=Altura
40
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
2,67 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=40, H=30, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-04003055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
40
H=Altura
30
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
3,04 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=40, H=30, AÇO INOXIDÁVEL, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-040030551
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
40
H=Altura
30
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
5,58 €
mais detalhes
BATENTE AMORTECEDOR DE BO TIPO C FÊMEA M08, D=40, H=40, AÇO, COMP:ELAST. BORRACHA NAT. SHORE 55A, COMP:PRETO
Código do artigo 26104-04004055
Material do corpo básico
aço
D=Diâmetro externo
40
H=Altura
40
G=Rosca
M08
T=Profundidade do filete da ro
8
3,42 €
mais detalhes
1
(current)
2
Filtro
Descrição
Material
Peças de metal em aço com resistência 5.6 ou aço inoxidável.
Elastômero em borracha natural, dureza média, 55° Shore A.
Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os batentes amortecedores de borracha são componentes amplamente utilizados para sustentações elásticas. São aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C.
Outras durezas Shore.
Detalhes
CAD
Acessórios