{"product":{"productId":"agid.20617","price":3.12,"name":"Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza"},"currency":"EUR"}
Material
Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Peças de metal em aço, inoxidável 1.4401.
Elastômero à base de borracha natural, dureza média, 55° Shore A, cinza.
Versão
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Os amortecedores de borracha são componentes construtivos amplamente utilizados para sustentações elásticas. Eles são aplicados também nos suportes de agregados, motores, compressores, bombas e máquinas de testes.
Faixa de temperatura
-30 °C até +80 °C
Sob consulta
Peças de metal em aço inoxidável 1.4301.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.