Porca De Bloqueio
aço inoxidável
- Acessórios para amortecedor industrial
- Para regulagem de precisão do batente nas extremidades
18,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca De Bloqueio
Material do corpo básico
aço inoxidável
D=Rosca
M10X1
L=Comprimento
15
D1
14
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Todos os amortecedores possuem um batente fixo integrado. Todavia, o batente final pode ser ajustado individualmente e com precisão, por meio do aparafusamento da porca batente sobre a rosca macho do amortecedor.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.