{"product":{"productId":"agid.20062","price":8.35,"name":"Amortecedores estruturais com amortecimento axial, versão suave"},"currency":"EUR"}
Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 40D.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Elastômero de copoliéster.
Versão
Dureza do material Shore 40D.
Indicação
Adequado para paragem de emergência e operação contínua.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Absorção de energia: 35% a 64%.
Força dinâmica: 533 N a 10110 N.
Velocidade de impacto: máx. 5 m/s.
Os amortecedores são isentos de manutenção e fornecidos prontos para a instalação com um parafuso de fixação especial.
Ambiente: resistente a micróbios, água do mar, produtos químicos e boa resistência aos raios UV e ao ozônio. Sem absorção de água e dilatação.
Aplicação
Deslizadores lineares e guias lineares, cilindros pneumáticos, equipamentos de manuseio, máquinas e equipamentos.
Faixa de temperatura
-40 °C até +90 °C
Montagem
Posição de montagem: diversas.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com LOCTITE.
Fixe o parafuso de fixação adicionalmente com LOCTITE.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.