Motor De Passo
- Dimensões de acordo com a norma NEMA
- Alta precisão de ângulo de passo de 1,8 °
- Com conexão de cabos trançados
- Até 50 °C de temperatura ambiente sem ventilação forçada
- Elevado grau de eficiência
94,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Motor De Passo
Tamanho
NEMA 17
B=Largura
42
HM=Torque de retenção Nm
0,43
L=Comprimento máx.
47
SWI=Ângulo de passo °
1,8
A
31
Corrente de fase A
1,7
D
5
D1
22
D2
M03X4,5
E
4,5
Indutância mH
2,8
L1
20
L2
0,9
L3
2
L4
15
Momento de inércia kgcm²
0,068
Quantidade de fios flexíveis
4
Resistência Ômio
1,65
Tensão nominal VDC
5,6
Descrição
Versão
Motor de passo High-Torque bifásico nas dimensões NEMA 17, NEMA 23 e NEMA 34 com eixo achatado (eixo D). Ângulo de passo de 1,8° (passo completo) com cabo de conexão de 4 fios.
Indicação
Os motores de passo oferecem torque e níveis de precisão elevados, além de um comando bem simples. Eles trabalham de forma segura em diferentes condições ambientais. Os motores de passo podem ser conectados aos controles de motores mais comuns por intermédio de cabos trançados.
Ao fazer a seleção, não é suficiente determinar o motor correto de acordo com o torque de retenção, visto que o torque do motor diminui com a rotação. Sendo assim, a correta seleção do motor deve ser determinada essencialmente de acordo com a curva de torque.
Ao fazer a seleção, não é suficiente determinar o motor correto de acordo com o torque de retenção, visto que o torque do motor diminui com a rotação. Sendo assim, a correta seleção do motor deve ser determinada essencialmente de acordo com a curva de torque.
Faixa de temperatura
-10 °C até +50 °C
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.