text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Descrição

Material
Carcaça de ferro fundido cinzento.
Rolamento em aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Carcaça pintada.
Indicação
A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.

Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.

Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Indicação de desenho
1) Rolamento de esferas
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Frequentemente comprados com itens no seu carrinho