{"product":{"productId":"agid.16078","price":50.34,"name":"Unidade de mancal, mancal flangeado de rolamento MUCF aço inoxidável"},"currency":"EUR"}
Material
Carcaça em aço inoxidável 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Superfície sem tratamento.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Carcaça em aço inoxidável 1.4301.
Rolamento em aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
A unidade é composta por um rolamento de esferas vedado de fileira única com anel externo abaulado, montado em uma carcaça. Devido à superfície externa abaulada do rolamento, é possível compensar desalinhamentos do eixo. Os rolamentos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de pinos roscados no anel interno.
Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.
Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Em condições normais de utilização, os mancais são livres de manutenção, devido à sua lubrificação permanente. Caso a utilização em condições ambientais adversas torne necessária uma nova lubrificação, é possível aplicar lubrificante através da engraxadeira.
Todas as medidas da caixa são medidas nominais em que devem ser consideradas as tolerâncias de fundição usuais.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Indicação de desenho
1) Rolamento de esferas
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.