{"product":{"productId":"agid.16076","price":11.09,"name":"Rolamentos B"},"currency":"EUR"}
Material
Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo abaulado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço para rolamento de esferas 100Cr6.
Vedação de borracha NBR.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo abaulado.
Indicação
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.