Rolamento
aço inoxidável
- Anéis internos para fixação mais fácil
- Diâmetro interno com tolerância positiva
- Lubrificado para toda a vida útil
93,93 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento
Versão 2
MUC
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
PTFE
D=Diâmetro interno
35
GS=Parafuso sem cabeça
M08X1
LA=Mancais
MUC 207
T1=Capacidades de carga dinâmi
19,75
T2=Capacidades de carga estáti
13,67
A
25,4
A1
17,5
A2
7
A3
5,7
D1
48
D2
72
L1
42,9
L2
20
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo esférico.
Relubrificável.
Relubrificável.
Indicação
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.