Rolamento
aço inoxidável
- Anéis internos para fixação mais fácil
- Diâmetro interno com tolerância positiva
- Lubrificado para toda a vida útil
47,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Rolamento
Versão 2
MUC
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
PTFE
D=Diâmetro interno
25
GS=Parafuso sem cabeça
M06X0,75
LA=Mancais
MUC 205
T1=Capacidades de carga dinâmi
7,36
T2=Capacidades de carga estáti
6,98
A
19,8
A1
14,3
A2
5
A3
3,9
D1
34
D2
52
L1
34,1
L2
17
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4125.
Vedação de borracha NBR.
Versão
Vedada em ambos os lados com anel externo esférico.
Relubrificável.
Relubrificável.
Indicação
A constituição interna dos rolamentos corresponde à dos rolamentos rígidos de esferas padrão das séries 6200 e 6300. Porém, eles possuem um anel interno mais largo para uma fixação mais fácil nos eixos. Os anéis internos são fabricados com uma tolerância positiva. Por isso, a utilização de eixos com tolerâncias h resulta em encaixes de transição ou deslizantes. A fixação do eixo é efetuada através de 2 pinos roscados deslocados em 120° no anel interno.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Os rolamentos prontos para a montagem possuem lubrificação permanente com uma graxa adequada para rolamentos. Em uma aplicação normal, não é necessário relubrificar.
Faixa de temperatura
-15 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.