{"product":{"productId":"agid.22090","price":80.93,"name":"Unidades de mancais fixo na versão em bloco, de aço, tipo EK, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Com rolamento axial de esferas de contato angular
- A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada à unidade de mancal com rolamento móvel 24078-02.
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada ao mancal de rolamento livre 24078-02. Os mancais fixos são compostos de uma caixa com 2 rolamentos axiais de esferas de contato angular com vedações. Pré-fixados através de um flange dianteiro. Com anéis de apoio e uma porca de segurança.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.