Unidade De Mancal Móvel
tipo ef
aço
preto
brunido
- Com rolamentos rígidos de esferas
- A altura do eixo do mancal do fuso é adaptada à unidade de mancal fixo 24078-01.
51,44 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Unidade De Mancal Móvel
Forma
B
Tamanho
15
Versão 1
tipo ef
Versão 2
versão em bloco
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do corpo básico
brunido
D1=Diâmetro interno
15
T1=Capacidades de carga dinâmi
5600
T2=Capacidades de carga estáti
2840
B
80
B1
41
D2
9
E1
60
H
49
H1
30
H2
25
L
20
Descrição
Material
Carcaça de aço.
Versão
Carcaça brunida.
Indicação
A altura do eixo do alojamento do fuso é adaptada aos mancais fixos 24078-01. Os mancais de rolamento livre são compostos de uma caixa com rolamento rígido de esferas, que se adapta axialmente à extensão do comprimento do fuso.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.