Porca De Rosca Trapezoidal
rosca esquerda
aço inoxidável
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Para movimentos de regulagem no modo manual
- Pode ser usado como uma porca de fixação
17,54 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca De Rosca Trapezoidal
Versão 1
rosca esquerda
Versão 2
de uma entrada
Material do corpo básico
aço inoxidável
DxP=Rosca
TR 16X4
L=Comprimento
24
SW
27
Descrição
Material
Aço C35Pb.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.
Classe de tolerância 7H.
Para movimentos de regulagem no modo manual e como porca de fixação. É desaconselhada a utilização com acionamentos motorizados, devido à combinação do material aço-aço.
Classe de tolerância 7H.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.