Porca De Rosca Trapezoidal
rosca direita
bronze vermelho
- De acordo com as dimensões e requisitos da DIN 103
- Para unidades de movimento com baixa e média velocidade
- Boas propriedades de funcionamento de emergência em fusos de aço
231,17 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Porca De Rosca Trapezoidal
Versão 1
rosca direita
Versão 2
de filete duplo
Material do corpo básico
bronze vermelho
D1=Diâmetro da haste
63
D2=Diâmetro do flange
95
DxP=Rosca
TR 40X14 P7
L=Comprimento
66
D3
78
D4
9
L1
16
Descrição
Material
Fundição de bronze Rg7.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Rosca trapezoidal ISO com base na DIN 103.
Para unidades de acionamentos com baixa e média velocidades.
Na falta de lubrificante, as porcas roscadas trapezoidais fundidas em bronze apresentam boas propriedades de funcionamento de emergência sobre fusos de aço.
Classe de tolerância 7H.
Para unidades de acionamentos com baixa e média velocidades.
Na falta de lubrificante, as porcas roscadas trapezoidais fundidas em bronze apresentam boas propriedades de funcionamento de emergência sobre fusos de aço.
Classe de tolerância 7H.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.